(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เพลา ยืดหยุ่นEA115GA-22A

เพลา ยืดหยุ่นEA115GA-22A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA115GA-22A

รหัสรุ่น
EA115GA-22A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 77,684.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ EA115G-50A, -60A, EA115G-11, -12, EA115G-11A, -12A,EA115G-10
· ท่อเหล็ก เหมาะสม - 17.5 ถึง 25.4 มม. (11/16 "ถึง 1")
·ความยาว - 7.6 ม
· คอร์/แกน สายไฟ OD-9.5 มม
·ฝาปิด ไวนิล OD-14.3 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ - 1/4 "-28
·ประเภท คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA115GA-22A

รหัสรุ่น
EA115GA-22A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 77,684.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1