(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เพลา ยืดหยุ่นEA115GA-16

เพลา ยืดหยุ่นEA115GA-16

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA115GA-16

รหัสรุ่น
EA115GA-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 46,405.00

WASHER 1 ชิ้น 11 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ EA115G-1, -2, -10
·สำหรับ EA115G-11 และ 12
·สำหรับ EA115G-50 และ -60
· คอร์/แกน OD:7.9 มม
· ความยาว:18.3 ม
· ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน:14.3 ถึง 25.4 มม. (4/16 ถึง 1)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA115GA-16

รหัสรุ่น
EA115GA-16
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 46,405.00

WASHER 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1