(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
EA109NE-14A |
EA109NE-17A |
EA109NE-19A |
EA109NE-104 |
EA109NE-107 |
EA109NE-109 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด โรเลอร์ (นิ้ว) |
วัสดุ | ความยาว ขน (มิลลิเมตร) |
จำนวน | วัสดุขนแปรง | ขนาด มือจับ | การเคลือบผิว รองรับการใช้งาน | แปรงทาสี รองรับการใช้งาน | ความกว้างของ ขน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 556.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 4 | อื่น ๆ | 13 | 2 ชิ้น | ขน ไนล่อน | - | คอนกรีต ปูน ฯลฯ | อิมัลชั่นต่างๆ สี มันวาว สูตรน้ำ ฯลฯ | 100mm | 38mm | ลูกกลิ้ง | ||
฿ 620.00 |
PAINT APPLICATION | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 7 | อื่น ๆ | 13 | 2 ชิ้น | ขน ไนล่อน | - | คอนกรีต ปูน ฯลฯ | อิมัลชั่นต่างๆ สี มันวาว สูตรน้ำ ฯลฯ | 175mm | 38mm | ลูกกลิ้ง | ||
฿ 708.00 |
PAINT APPLICATION | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 9 | อื่น ๆ | 13 | 2 ชิ้น | ขน ไนล่อน | - | คอนกรีต ปูน ฯลฯ | อิมัลชั่นต่างๆ สี มันวาว สูตรน้ำ ฯลฯ | 225mm | 38mm | ลูกกลิ้ง | ||
฿ 380.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 4 | - | - | - | - | 125(W)×355(L)mm | - | - | - | - | มือจับ | ||
฿ 431.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 7 | - | - | - | - | 195(W)×355(L)mm | - | - | - | - | มือจับ | ||
฿ 468.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 9 | - | - | - | - | 245(W)×345(L)mm | - | - | - | - | มือจับ |
[คุณสมบัติ]
· แปรง โรเลอร์ และ มือจับ แปรง โรเลอร์ เลือกแปรง โรเลอร์ และ มือจับ แปรง โรเลอร์ ที่มีความกว้างขนเท่ากัน
· สามารถติดตั้ง ขั้ว ต่อขยายได้ และปลาย มือจับ เป็น เกลียวใน
· โปรดใช้ EA109NB-101, NB-102, NB-103 สำหรับ ขั้ว ต่อขยาย
รหัสรุ่น |
---|
EA109NE-14A |
EA109NE-17A |
EA109NE-19A |
EA109NE-104 |
EA109NE-107 |
EA109NE-109 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด โรเลอร์ (นิ้ว) |
วัสดุ | ความยาว ขน (มิลลิเมตร) |
จำนวน | วัสดุขนแปรง | ขนาด มือจับ | การเคลือบผิว รองรับการใช้งาน | แปรงทาสี รองรับการใช้งาน | ความกว้างของ ขน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 556.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 4 | อื่น ๆ | 13 | 2 ชิ้น | ขน ไนล่อน | - | คอนกรีต ปูน ฯลฯ | อิมัลชั่นต่างๆ สี มันวาว สูตรน้ำ ฯลฯ | 100mm | 38mm | ลูกกลิ้ง | ||
฿ 620.00 |
PAINT APPLICATION | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 7 | อื่น ๆ | 13 | 2 ชิ้น | ขน ไนล่อน | - | คอนกรีต ปูน ฯลฯ | อิมัลชั่นต่างๆ สี มันวาว สูตรน้ำ ฯลฯ | 175mm | 38mm | ลูกกลิ้ง | ||
฿ 708.00 |
PAINT APPLICATION | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 9 | อื่น ๆ | 13 | 2 ชิ้น | ขน ไนล่อน | - | คอนกรีต ปูน ฯลฯ | อิมัลชั่นต่างๆ สี มันวาว สูตรน้ำ ฯลฯ | 225mm | 38mm | ลูกกลิ้ง | ||
฿ 380.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 4 | - | - | - | - | 125(W)×355(L)mm | - | - | - | - | มือจับ | ||
฿ 431.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 7 | - | - | - | - | 195(W)×355(L)mm | - | - | - | - | มือจับ | ||
฿ 468.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | - | 12 วัน | 9 | - | - | - | - | 245(W)×345(L)mm | - | - | - | - | มือจับ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง