(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
EA109NA-34A |
EA109NA-35A |
EA109NA-39A |
EA109NA-40A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด มือจับ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | ความกว้างของ ขน | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,693.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 2,664.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 340×310(L)mm | 6.8mm | 300mm | ตั้งค่า | ||
฿ 1,685.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 225 มม. × 2 ชิ้น | โรเลอร์ สำรอง | ||
฿ 2,145.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 300 มม. × 2 ชิ้น | โรเลอร์ สำรอง |
[คุณสมบัติ]
· สำหรับ แปรงทาสี ทาน้ำ
· รวม ลูกกลิ้ง 2 อัน
วัสดุ ขนแปรง: ขน ใยสังเคราะห์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 6.8 mm
รหัสรุ่น |
---|
EA109NA-34A |
EA109NA-35A |
EA109NA-39A |
EA109NA-40A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด มือจับ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | ความกว้างของ ขน | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,693.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | - | - | - | ||
฿ 2,664.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 12 วัน | 340×310(L)mm | 6.8mm | 300mm | ตั้งค่า | ||
฿ 1,685.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 225 มม. × 2 ชิ้น | โรเลอร์ สำรอง | ||
฿ 2,145.00 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | 300 มม. × 2 ชิ้น | โรเลอร์ สำรอง |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง