(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แปรงเขียน / ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบEA109MG-65

แปรงเขียน / ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบEA109MG-65

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109MG-65

รหัสรุ่น
EA109MG-65
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 645.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขน
· ความยาวรวม - 169 ถึง 180 มม
·สำหรับการแสดงผลภาพประกอบและการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
· มิติ:หมายเลข 6
· ขน ยาว:17 มม
·ความกว้างของ ขน:4 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA109MG-65

รหัสรุ่น
EA109MG-65
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 645.00

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1