(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้:แบบม้วนพับเก็บได้
·เส้นผ่านศูนย์กลางของลูก:0.7
·ปริมาณ:2 ชิ้น
·สีหมึก:สีน้ำเงิน
· JAN Code เป็นต้น:4902506203397
รหัสสินค้า |
---|
BPS7-C2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังการผลิตภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.31 | BALL POINT PEN | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สายนำไฟฟ้า ทดแทน | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(มิลลิเมตร) | 0.7 | สีหมึก | สีน้ำเงิน |
---|---|---|---|---|---|
กำลังการผลิตภายใน | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง