1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้ง ตั้งโต๊ะขนาดคีย์บอร์ดกว้าง 590 มม. สีขาว

BOOK CABINETS

ขาตั้ง ตั้งโต๊ะขนาดคีย์บอร์ดกว้าง 590 มม. สีขาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,653.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สีและขนาดสามารถเลือกได้ตามการ การใช้งาน
สามารถใช้กับจอคอมพิวเตอร์หรือเป็นที่วาง แท่นวางโทรศัพท์ ฯลฯ

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาดภายนอก:กว้าง 590 X ลึก 250 X สูง 80 มม
· พิกัดน้ำหนัก รวม:15 กก
·น้ำหนัก:1.68 กก
· วัสดุ:เหล็กกล้า
·ด้วย ประแจหกเหลี่ยม
·ปริมาณ:1 หน่วย
·ตัวเครื่อง:ขาว
· JAN Code เป็นต้น:4903419812812

รหัสสินค้า
A-7332-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,653.00

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง สีหลัก ตัวเครื่อง ขาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-7332-0 ในชุด ขาตั้ง ตั้งโต๊ะขนาดคีย์บอร์ดกว้าง 590 มม. สีขาว