1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์ A4 สีขาว【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CASES/BAG

โฮลเดอร์ A4 สีขาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 425.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
จัด ระเบียบ เอกสาร ง่ายเพียงแค่ใส่เอกสาร

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มาตรฐาน:แนวนอน A4
·ขนาด โฮลเดอร์:ยาว 240 มม. x กว้าง 311 มม
· วัสดุ:PP รีไซเคิล, POM
·รวมดัชนีแขวน
·ปริมาณ:5 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
·ตัวเครื่อง:ขาว
· JAN Code เป็นต้น:4903419150839

รหัสสินค้า
G1641-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 425.54

CASES/BAG 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ หน้าอก/ เคส ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร) 0 ความลึก(มิลลิเมตร) 311
ความสูง(มิลลิเมตร) 240 สีหลัก ตัวเครื่อง ขาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G1641-0 ในชุด โฮลเดอร์ A4 สีขาว