1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้ง ฟรี M

PAMPHLET STANDS

ขาตั้ง ฟรี M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 319.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เฟรม เรียบง่ายช่วยให้ใช้งานได้อย่างอิสระเต็มที่
สามารถปรับความลึกให้พอดีกับหนังสือเล่มหนาได้เป็นต้น

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มาตรฐาน:M
· ขนาดภายนอก:กว้าง 120 X ลึก 105 X สูง 160 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 70 g
· วัสดุ:เหล็กกล้า
·ปริมาณ:1 ชิ้น
· JAN Code เป็นต้น:4522966315227

รหัสสินค้า
DB522
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 319.98

PAMPHLET STANDS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สินค้าที่เกี่ยวข้อง ปลอกสวม ประเภทสีเทา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DB522 ในชุด ขาตั้ง ฟรี M