1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แบตเตอรี่แห้ง อัลคาไล C จำนวน 10 ก้อน【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BATTERIES

แบตเตอรี่แห้ง อัลคาไล C จำนวน 10 ก้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ด้วย ระยะเวลา การใช้งานที่แนะนำ 10 ปี (ประเภท D, C, AA, AAA) การจัดเก็บระยะยาวจึงปลอดภัย
ใช้ศูนย์ปรอท

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· รุ่น:ประเภท C (1.5 V)
·ปริมาณ:10 ชิ้น
· JAN Code เป็นต้น:4984824733930

รหัสสินค้า
LR14XJN/10S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,100.00

BATTERIES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1