(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์ที่ปรับสมดุล แรงบิด ใน สปริง ด้วยการใช้ ดรัม/ถังน้ำมัน แบบเรียวและช่วยให้การดำเนินการด้วยตนเองง่ายขึ้นสำหรับการยกและลดวัตถุ แบบแขวน
·ลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· ตำแหน่ง เครื่องมือ สามารถทำให้เสถียรได้เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ
·ป้องกันการปนเปื้อนของ เครื่องมือ
·ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าหรืออากาศและปลอดภัยในการทำงาน
·แสดงให้เห็นถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการระงับวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการระงับ เครื่องมือ ในสายการผลิตการประกอบ
·เมื่อขัน สกรู ให้แน่น / ถอดออกเป็นเวลานาน
·สำหรับการแขวนและกึ่งกลางของอุปกรณ์ เครื่องมือ จิ๊ก และชิ้นส่วนและ วัสดุ ผ่านการแปรรูป
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | สปริงบาลานเซอร์ | ความจุ(กิโลกรัม) | 140.0 ถึง 170.0 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(ม.) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก(มิลลิเมตร) | 6.0 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | ประมาณ 623-1,823 | มวล(ก.) | 28700 |
สเปค | ประเภทของหนอน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ETP-15 ในชุด สปริง ลานเซอร์ ENDO ชนิดตัวหนอน ETP-14/15/16
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง