1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เขี้ยว เหล็กสำหรับ Kitagawa (เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก มาตรฐาน)【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ARM EDM/GRINDING TOOLS

เขี้ยว เหล็กสำหรับ Kitagawa (เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก มาตรฐาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,832.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขากรรไกรแบบอ่อนสำหรับ Kitagawa Corporation
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 100
ความลึก (มิลลิเมตร): 35
ความสูง (มิลลิเมตร): 42

รหัสสินค้า
HO-8S-H42
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,832.65

ARM EDM/GRINDING TOOLS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามอ่อน ประเภทการติดตั้ง ประเภทหยัก ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ 8
ความสูงของกราม(mm) 42 ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ คิตากาว่า ความกว้าง(มิลลิเมตร) 100
ความลึก(มิลลิเมตร) 35 ความสูง(มิลลิเมตร) 42

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HO-8S-H42 ในชุด เขี้ยว เหล็กสำหรับ Kitagawa (เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก มาตรฐาน)