(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างกันน้ำ กันน้ำมัน ตัดกลึงด้วย ฟิล์ม อากาศที่เกิดจากการหมุน
· แรงบิด ในการหมุนเบาเหมาะสำหรับ การ กลึง ละเอียด หรืองานโลหะเบา
· หัว ทดแทน ช่วยลดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
KFN-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ทรงเรียว มอร์ส | φD1 (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | Φh (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,004.71 | KAB LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT3 | No. 3 | 60 | 48 | 30 | 16 | 36.2 | 36 | 84 | 1.5 | 22.5 | 24 | 156.2 | 1240 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ใช่ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ปลาย เปลี่ยนได้ |
---|---|---|---|---|---|
กันน้ำ, กันฝุ่น | ชนิดกันน้ำ | ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) | 0.003 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KFN-3 ในชุด ยันศูนย์ท้ายแท่น Kabuto แบบละเอียด พร้อม น๊อตตัวเมีย เจาะเย็น KFN
รหัสสินค้า |
---|
KFN-4 |
KFN-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ทรงเรียว มอร์ส | φD1 (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | Φh (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38,041.97 | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT4 | No. 4 | 79 | 63 | 32 | 16 | 40.2 | 45.5 | 105.5 | 1.8 | 26.5 | 31.5 | 191.2 | 2330 | ||
฿ 50,954.44 | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT5 | No. 5 | 105 | 85 | 52 | 26 | 61.2 | 54 | 132 | 2.3 | 38 | 37 | 247.2 | 5150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง