1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาบูโตะไฟแนลเซ็นเตอร์KFL-A

คาบูโตะไฟแนลเซ็นเตอร์KFL-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,207.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างกัน กันน้ำ ช่วยให้ ของไหล ตัดออกโดยใช้ ฟิล์ม อากาศที่เกิดจากการหมุน
· แรงบิด การหมุนเบาเหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ละเอียด หรืองานโลหะเบา
· หัว แบบเปลี่ยนช่วยลดต้นทุน

รหัสสินค้า
KFL-3A
KFL-4A
KFL-5A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No ทรงเรียว มอร์ส φd
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง คาร์ไบด์
(มิลลิเมตร)

฿ 24,207.44

KAB LIVE CENTER 1 ชิ้น 7 วัน MT3No. 348283733874.51571200ø 12

฿ 28,322.04

KAB LIVE CENTER 1 ชิ้น 7 วัน MT4No. 4633240421095.31912100ø 14

฿ 39,776.94

KAB LIVE CENTER 1 ชิ้น 7 วัน MT5No. 5854255501366.32414600ø 18

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) ไม่มีข้อมูล ประเภท ผลิตภัณฑ์ แบบรวม
กันน้ำ, กันฝุ่น ชนิดกันน้ำ ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) 0.003