1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยันศูนย์ท้ายแท่น Kabuto แบบละเอียด KFL

ยันศูนย์ท้ายแท่น Kabuto แบบละเอียด KFL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,087.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างกันน้ำ กันน้ำมัน ตัดกลึงด้วย ฟิล์ม อากาศที่เกิดจากการหมุน
· แรงบิด ในการหมุนเบาเหมาะสำหรับ การ กลึง ละเอียด หรืองานโลหะเบา
· หัว ทดแทน ช่วยลดต้นทุน

รหัสสินค้า
KFL-3
KFL-4
KFL-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No ทรงเรียว มอร์ส φd
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
Φh
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 25,087.28

KAB LIVE CENTER 1 ชิ้น 5 วัน MT3No. 348301636.233874.522.5156.21200

฿ 30,067.26

KAB LIVE CENTER 1 ชิ้น 5 วัน MT4No. 463321640.2421095.326.5191.22100

฿ 42,957.42

KAB LIVE CENTER 1 ชิ้น 5 วัน MT5No. 585522661.2501366.338247.24600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) ใช่ ประเภท ผลิตภัณฑ์ ปลาย เปลี่ยนได้
กันน้ำ, กันฝุ่น ชนิดกันน้ำ ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) 0.003