(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รุ่นธรรมดา สำหรับ เครื่องกลึง ทั่วไป
· ปลาย ที่สามารถปลี่ยนได้ช่วยลดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
KC-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ทรงเรียว มอร์ส | φd (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | Φh (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,053.07 | KAB LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT3 | No. 3 | 40 | 30 | 16 | 36.2 | 37.5 | 85 | 4.5 | 22.5 | 158.7 | 780 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ปลาย เปลี่ยนได้ |
---|---|---|---|---|---|
กันน้ำ, กันฝุ่น | รุ่น ป้องกันฝุ่นละออง | ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) | 0.007 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC-3 ในชุด ยันศูนย์ท้ายแท่น KC
รหัสสินค้า |
---|
KC-2 |
KC-4 |
KC-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ทรงเรียว มอร์ส | φd (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | Φh (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,343.89 | 1 ชิ้น | 3 วัน | MT2 | No. 2 | 35 | 27 | 15.5 | 36.2 | 32 | 68 | 4 | 22.5 | 136.2 | 510 | ||
฿ 11,252.39 | 1 ชิ้น | 3 วัน | MT4 | No. 4 | 49.5 | 32 | 16 | 36.2 | 47 | 108 | 5.3 | 22.5 | 191.2 | 1400 | ||
฿ 20,943.74 | 1 ชิ้น | 3 วัน | MT5 | No. 5 | 68 | 52 | 26 | 61.2 | 57 | 136 | 6.3 | 38 | 254.2 | 3600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง