1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ศูนย์ ซีล คาบูโตะพร้อม น๊อตตัวเมีย เจาะเย็นKSN-B (รหัสสินค้า)

KAB LIVE CENTER

ศูนย์ ซีล คาบูโตะพร้อม น๊อตตัวเมีย เจาะเย็นKSN-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,355.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างกัน กันน้ำ ช่วยให้ ของไหล ตัดออกโดยใช้ ซีลน้ำมัน
· ฟังก์ชั่น กันน้ำ ยังคงอยู่แม้จะหมุนช้าลง
· ปลาย แลกเปลี่ยนได้ช่วยลดต้นทุน

รหัสสินค้า
KSN-4B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No ทรงเรียว มอร์ส φD1
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
Φh
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง คาร์ไบด์
(มิลลิเมตร)

฿ 28,180.32

KAB LIVE CENTER 1 ชิ้น 7 วัน MT4No. 4695630124957.5104.51.843.52111860φ10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) ไม่มีข้อมูล ประเภท ผลิตภัณฑ์ แบบรวม
กันน้ำ, กันฝุ่น ชนิดกันน้ำ ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) 0.003

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KSN-4B ในชุด ศูนย์ ซีล คาบูโตะพร้อม น๊อตตัวเมีย เจาะเย็นKSN-B

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KSN-3B
KSN-5B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No ทรงเรียว มอร์ส φD1
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
φd
(มิลลิเมตร)
Φh
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง คาร์ไบด์
(มิลลิเมตร)

฿ 23,355.93

1 ชิ้น 7 วัน MT3No. 3544422103645821.533163890φ7

฿ 35,700.94

1 ชิ้น 7 วัน MT5No. 58873381859701322.3542613950ø 14