(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง กันน้ำ กันน้ำมัน ตัดออกโดยใช้ ซีลน้ำมัน
· ฟังก์ชั่น กันน้ำ ยังคง รักษาไว้ แม้จะหมุนช้าลง
· ปลาย ที่สามารถปลี่ยนได้ช่วยลดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
KS-2S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน (มิลลิเมตร) | ทรงเรียว มอร์ส | φd (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | Φh (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,977.64 | KAB LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT2 | 0.006 | No. 2 | 37 | 27 | 15.5 | 36.2 | 30 | 68 | 4 | 22.5 | 134.2 | 500 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ปลาย เปลี่ยนได้ |
---|---|---|---|---|---|
กันน้ำ, กันฝุ่น | ชนิดกันน้ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KS-2S ในชุด ยันศูนย์ท้ายแท่น KS-S KS-P
รหัสสินค้า |
---|
KS-2P |
KS-3P |
KS-3S |
KS-4S |
KS-5P |
KS-5S |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน (มิลลิเมตร) | ทรงเรียว มอร์ส | φd (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | Φh (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,680.04 | 1 ชิ้น | 7 วัน | MT2 | 0.003 | No. 2 | 37 | 27 | 15.5 | 36.2 | 30 | 68 | 4 | 22.5 | 134.2 | 500 | ||
฿ 22,646.15 | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT3 | 0.003 | No. 3 | 44 | 30 | 16 | 36.2 | 42 | 85 | 4.5 | 22.5 | 163.2 | 860 | ||
฿ 21,014.90 | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT3 | 0.006 | No. 3 | 44 | 30 | 16 | 36.2 | 42 | 85 | 4.5 | 22.5 | 163.2 | 860 | ||
฿ 24,633.19 | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT4 | 0.006 | No. 4 | 56 | 32 | 16 | 36.2 | 54 | 108 | 5.3 | 22.5 | 198.2 | 1700 | ||
฿ 33,217.58 | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT5 | 0.003 | No. 5 | 73 | 52 | 26 | 61.2 | 66 | 136 | 6.3 | 38 | 263.2 | 3900 | ||
฿ 30,876.55 | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT5 | 0.006 | No. 5 | 73 | 52 | 26 | 61.2 | 66 | 136 | 6.3 | 38 | 263.2 | 3900 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง