(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้าง กันน้ำ กันน้ำมัน ตัดออกโดยใช้ ซีลน้ำมัน
· ฟังก์ชั่น กันน้ำ ยังคง รักษาไว้ แม้จะหมุนช้าลง
· ปลาย ที่สามารถปลี่ยนได้ช่วยลดต้นทุน
รหัสสินค้า |
---|
KS-4A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ทรงเรียว มอร์ส | φd (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลาง คาร์ไบด์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,568.81 | KAB LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT4 | No. 4 | 56 | 32 | 41 | 54 | 108 | 5.3 | 203 | 1750 | ø 14 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แบบรวม |
---|---|---|---|---|---|
กันน้ำ, กันฝุ่น | ชนิดกันน้ำ | ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) | 0.003 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KS-4A ในชุด ยันศูนย์ท้ายแท่น คาบูโตะ KS-A
รหัสสินค้า |
---|
KS-3A |
KS-5A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ทรงเรียว มอร์ส | φd (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลาง คาร์ไบด์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,383.05 | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT3 | No. 3 | 44 | 26 | 34 | 42 | 85 | 4.5 | 161 | 850 | ø 12 | ||
฿ 29,882.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT5 | No. 5 | 73 | 40 | 48 | 66 | 136 | 6.3 | 250 | 3650 | ø 18 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง