1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) HO27M (สำหรับ HOWA)【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TRC SCROLL CHUCKS

ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) HO27M (สำหรับ HOWA)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,443.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหล็กกล้า S45C ความแข็ง
นอกจากนี้การประมวลผลที่แม่นยำยังดำเนินการโดยให้ความสำคัญกับการลดความแม่นยำในการฟื้นฟู (การหมดศูนย์) หลังจากการติดตั้งใหม่และสาเหตุของการบิดเบือนสิ่งที่แนบมาของกรามหลัก

รหัสสินค้า
HO27M-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ
(นิ้ว)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / กลุ่ม)

฿ 5,263.01

TRC SCROLL CHUCKS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1260304.8126011150114-08926400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ กรามอ่อน ประเภทการติดตั้ง ประเภทหยัก ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ ฮาววา
ประเภทรายละเอียด สำหรับHO27M พิทช์(มิลลิเมตร) 1.5 คุณสมบัติ · เหล็กกล้า S45C สามารถตัดแต่งได้และมีความแข็งที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการตัดเฉือนความเที่ยงตรงสูงเพื่อลดค่าความหนีศูนย์หลังจากการติดตั้งซ้ำและลดความคลาดเคลื่อนในการติดตตั้งปากจับตัวมาสเตอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HO27M-12 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) HO27M (สำหรับ HOWA)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HO27M-10
HO27M-6
HO27M-8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ ความสูงของกราม
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ
(นิ้ว)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / กลุ่ม)

฿ 4,199.84

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1045254104510845114-08844300

฿ 2,443.44

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 635152.463566.535114-08681500

฿ 2,878.39

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 840203.284085.540114-08762500