(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหล็กกล้า S45C ความแข็ง
นอกจากนี้การประมวลผลที่แม่นยำยังดำเนินการโดยให้ความสำคัญกับการลดความแม่นยำในการฟื้นฟู (การหมดศูนย์) หลังจากการติดตั้งใหม่และสาเหตุของการบิดเบือนสิ่งที่แนบมาของกรามหลัก
รหัสสินค้า |
---|
HO27M-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ (นิ้ว) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / กลุ่ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,878.39 | TRC SCROLL CHUCKS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 40 | 203.2 | 8 | 40 | 85.5 | 40 | 114-0876 | 2500 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทหยัก | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | ฮาววา |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | สำหรับHO27M | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.5 | คุณสมบัติ | · เหล็กกล้า S45C สามารถตัดแต่งได้และมีความแข็งที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการตัดเฉือนความเที่ยงตรงสูงเพื่อลดค่าความหนีศูนย์หลังจากการติดตั้งซ้ำและลดความคลาดเคลื่อนในการติดตตั้งปากจับตัวมาสเตอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HO27M-8 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) HO27M (สำหรับ HOWA)
รหัสสินค้า |
---|
HO27M-10 |
HO27M-12 |
HO27M-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ (นิ้ว) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / กลุ่ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,199.84 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 45 | 254 | 10 | 45 | 108 | 45 | 114-0884 | 4300 | ||
฿ 5,263.01 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 12 | 60 | 304.8 | 12 | 60 | 111 | 50 | 114-0892 | 6400 | ||
฿ 2,443.44 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 35 | 152.4 | 6 | 35 | 66.5 | 35 | 114-0868 | 1500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง