(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหล็กกล้า S45C ความแข็ง
นอกจากนี้การประมวลผลที่แม่นยำยังดำเนินการโดยให้ความสำคัญกับการลดความแม่นยำในการฟื้นฟู (การหมดศูนย์) หลังจากการติดตั้งใหม่และสาเหตุของการบิดเบือนสิ่งที่แนบมาของกรามหลัก
รหัสสินค้า |
---|
HO22M-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ (นิ้ว) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / กลุ่ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,263.68 | SCROLL CHUCKS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 8 | 40 | 203.2 | 8 | 40 | 90 | 35 | 114-0841 | 2400 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | กรามอ่อน | ประเภทการติดตั้ง | ประเภทหยัก | ผู้ผลิตที่เข้ากันได้ | ฮาววา |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | สำหรับHO22M | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.5 | คุณสมบัติ | · เหล็กกล้า S45C สามารถตัดแต่งได้และมีความแข็งที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการตัดเฉือนความเที่ยงตรงสูงเพื่อลดค่าความหนีศูนย์หลังจากการติดตั้งซ้ำและลดความคลาดเคลื่อนในการติดตตั้งปากจับตัวมาสเตอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HO22M-8 ในชุด ปากจับ (ไม่ชุบแข็ง) HO22M (สำหรับ HOWA)
รหัสสินค้า |
---|
HO22M-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่กำหนดของหัวจับที่เข้ากันได้ | ความสูงของกราม (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของเชย (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ (นิ้ว) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / กลุ่ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,025.06 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 6 | 30 | 152.4 | 6 | 30 | 70.5 | 30 | 114-0833 | 1200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง