1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของ, ประตูเหล็กกล้าบานเลื่อนคู่ ตู้เก็บเอกสารความลึก 400 มม. (ชนิด A4)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตู้เก็บของ, ประตูเหล็กกล้าบานเลื่อนคู่ ตู้เก็บเอกสารความลึก 400 มม. (ชนิด A4)
  • ตู้เก็บของ, ประตูเหล็กกล้าบานเลื่อนคู่ ตู้เก็บเอกสารความลึก 400 มม. (ชนิด A4)
  • ตู้เก็บของ, ประตูเหล็กกล้าบานเลื่อนคู่ ตู้เก็บเอกสารความลึก 400 มม. (ชนิด A4)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,523.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เมื่อวางประเภทการใช้งานคู่ตำแหน่งบนและล่างไว้ที่ด้านล่างให้ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง แยกจำหน่าย (FB40-G06)

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
· สามารถจัดเก็บเอกสารและ วัสดุ ขนาด A4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· วัสดุ: เหล็กกล้า (สีเคลือบชนิดอบ)

รหัสสินค้า
N103D
N106D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง (mm) รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 7,523.18

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880520-660012.51 หน่วย

฿ 12,864.55

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1760520-661824.61 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง (mm) 390 ประเภทการติดตั้ง สำหรับตำแหน่งบนเท่านั้น ความลึก (mm) 400
ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) 60
สี Neogray อุปกรณ์โลหะที่ รองรับการใช้งาน เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ ชนิด TK/NTK จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย