(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อกำหนด]
· วัสดุ: เหล็กกล้า (สีเคลือบชนิดอบ)
·ประเภท ล็อค: กุญแจล็อคทรงกระบอก
รหัสสินค้า |
---|
N306DW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | ประเภทการติดตั้ง | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) | ประเภทรายละเอียด | อุปกรณ์เสริม | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,568.26 ฿ 18,404.08 | BOOK CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1760 | 880 | สำหรับตำแหน่งบนและล่าง | 200 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนคู่ | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 4 | 4989999763379 | 507-0180 | 306WB | 59.9 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ความลึก (mm) | 515 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ) | 60 | สี | Neogray | ชั้นคณะกรรมการการเก็บรักษา(มิลลิเมตร) | 30 |
ชั้นวาง กระดาน เพิ่มเติม | N-33W | อุปกรณ์โลหะที่ รองรับการใช้งาน เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ | ชนิด TK/NTK | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N306DW ในชุด ตู้เก็บของ, ตู้เก็บหนังสือ ความลึก 515 มม.
รหัสสินค้า |
---|
N303DW |
N303GW |
N306GW |
N603W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ความสูง (mm) | ประเภทการติดตั้ง | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) | ประเภทรายละเอียด | อุปกรณ์เสริม | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,290.35 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 880 | 880 | สำหรับตำแหน่งบนและล่าง | 180 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนคู่ | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 2 | 4989999763355 | 507-0147 | 303WB | 30.1 | - | ||
฿ 15,579.09 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 880 | 880 | สำหรับตำแหน่งบนและล่าง | 180 | ตู้หนังสือ ประตูเลื่อน กระจก | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 2 | 4989999763348 | 507-0139 | 303WB | 30.0 | - | ||
฿ 27,555.27 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1760 | 880 | สำหรับตำแหน่งบนและล่าง | 200 | ตู้หนังสือ ประตูเลื่อน กระจก | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 4 | 4989999763362 | 507-0171 | 306WB | 61.3 | - | ||
฿ 19,866.04 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 880 | 1790 | รองรับเฉพาะด้านล่าง | 200 | วางซ้อนทับ | กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 4 | 4989999763386 | 507-0210 | - | 52.7 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง