1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของ, ตู้เก็บหนังสือ ความลึก 515 มม. (รหัสสินค้า)

BOOK CABINETS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,290.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เมื่อวางประเภทการใช้งานสองตำแหน่งบนและล่างไว้ที่ด้านล่างให้ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง แยกจำหน่าย (303WB / 306WB)

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
· วัสดุ: เหล็กกล้า (สีเคลือบชนิดอบ)
·ประเภท ล็อค: กุญแจล็อคทรงกระบอก

รหัสสินค้า
N303DW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง (mm) ความสูง (mm) ประเภทการติดตั้ง โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์เสริม JAN Code รหัสของทรัสโก้ ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 14,290.35

BOOK CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 880880สำหรับตำแหน่งบนและล่าง180ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนคู่กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 24989999763355507-0147303WB30.11 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความลึก (mm) 515 ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ) 60 สี Neogray ชั้นคณะกรรมการการเก็บรักษา(มิลลิเมตร) 30
ชั้นวาง กระดาน เพิ่มเติม N-33W อุปกรณ์โลหะที่ รองรับการใช้งาน เพื่อป้องกันการพลิกคว่ำ ชนิด TK/NTK จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N303DW ในชุด ตู้เก็บของ, ตู้เก็บหนังสือ ความลึก 515 มม.

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
N303GW
N306DW
N306GW
N603W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง (mm) ความสูง (mm) ประเภทการติดตั้ง โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์เสริม JAN Code รหัสของทรัสโก้ ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 15,579.09

1 ชิ้น 40 วัน 880880สำหรับตำแหน่งบนและล่าง180ตู้หนังสือ ประตูเลื่อน กระจกกุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 24989999763348507-0139303WB30.0-

฿ 24,568.26

1 ชิ้น 40 วัน 1760880สำหรับตำแหน่งบนและล่าง200ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนคู่กุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 44989999763379507-0180306WB59.9-

฿ 27,555.27

1 ชิ้น 40 วัน 1760880สำหรับตำแหน่งบนและล่าง200ตู้หนังสือ ประตูเลื่อน กระจกกุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 44989999763362507-0171306WB61.3-

฿ 19,866.04

1 ชิ้น 40 วัน 8801790รองรับเฉพาะด้านล่าง200วางซ้อนทับกุญแจล็อคทรงกระบอก, ชั้นวาง กระดาน x 44989999763386507-0210-52.7-