1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเจียรไฟฟ้า PDH

DISK GRINDER (MOTORIZED)

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,935.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องกับมาตรฐานกฎหมายใหม่ด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าในญี่ปุ่น
· ให้พลังงานสูง

รหัสสินค้า
PDH-100J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,935.00

DISK GRINDER (MOTORIZED) 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร(φ / mm) 100 ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) 9500
อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) AC100 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 8.0 ก การใช้พลังงาน(W) 760
ความยาวสายไฟ(ม.) 2.5 JAN Code 4966376222124 รหัสของทรัสโก้ 471-1947
อุปกรณ์เสริม หินเจียรอเนกประสงค์ (# 36), ประแจ มวล(กิโลกรัม) 1.9 มอเตอร์ ประเภทความเร็วต่ำ
คาร์บอน หมายเลข 21

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PDH-100J ในชุด เครื่องเจียรไฟฟ้า PDH