(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แปรงขนธรรมชาติหลากหลายชนิดที่ทำจากเส้นใยสัตว์ที่คัดสรรมาอย่างดีพร้อมความยืดหยุ่นและความยืดหยุ่นที่เหนือกว่า
·ทนต่อสารเคมีเล็กน้อยไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตแปรงนี้ยังมี ความทนทาน เหนือกว่าเนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงและไม่แตกหักง่าย
·สามารถใช้กับสารขัดเงาและสารประกอบเพชรต่างๆได้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือน
รหัสสินค้า |
---|
50113 |
50316 |
50327 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนรายการรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,174.20 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 45 | ø20 | 1 | Ø10 | 10 | ||
฿ 990.27 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 52 | Ø5 | 8 | - | 10 | ||
฿ 2,241.00 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 58 | Ø8 | 12 | - | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท | ประเภทหมุน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | ø3.0 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรายการรวม | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง