1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดเหล็กสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูงชนิดต่างๆ (ความยาวรวม 44 มม.)【19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,457.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน ขนาดกะทัดรัดที่พัฒนาขึ้นเพื่อการ งานลับคม/งานเจียรไน ขนาดเล็กที่ งานละเอียด และผลิตด้วย งานละเอียด สูง
·เลือกวัสดุจาก 3 ประเภทเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
·สามารถ ดอกสว่าน รูได้อย่างอิสระแม้ด้วยมือเปล่า(ไม่รวม ดอกเจาะคาร์ไบด์)

ดอกสว่านเหล็กความเร็วสูงชนิดต่าง ๆ (ความยาวรวม: 44 มม.): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
36070
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนรายการรวม

฿ 7,457.96

NNI ABRASIVE BANDS AND ARBORS 1 แพ็ค

19 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 19

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ แบบเป็นชุด ประเภท ประเภทหมุน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) φ2.34
ชุดที่บรรจุ หมายเลข 36051-36069 19 ชิ้น (พร้อม เคส เฉพาะด้าน ) จำนวนรายการรวม 19