1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มชนิด ไฮดรอลิกHP-700A

IZP1 PRESSURE CONNECTION TOOL

ปั๊มชนิด ไฮดรอลิกHP-700A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,921.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS C 9711
·โปรดทราบว่าจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการเมื่อถอด สายยาง มาตรฐาน และต่อ สายยาง เสริมโดยตรง
·ผลิตภัณฑ์นี้เป็นปั๊มที่ได้มาตรฐาน JIS (JIS C 9711)สอดคล้องกับ JIS C 9711 หากใช้ร่วมกับ หัว ผลิตโดย Izumi ที่ จอแสดงผล เครื่องหมาย JIS
·ใช้ น้ำมัน ไฮดรอลิก เฉพาะด้าน

รหัสสินค้า
HP700A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 28,921.19

฿ 26,769.45

IZP1 PRESSURE CONNECTION TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง ปริมาณการปล่อย ความดัน สูง: 1.5 cm³ (1.5 cc) / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่, ความดัน ต่ำ: 10.5 cm³ (10.5 cc) / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ อุปกรณ์แหล่งจ่าย คู่มือ
ขนาด(มิลลิเมตร) 580 × 140 × 160 ปริมาณ น้ำมัน 0.71ℓ สายยาง รวมถึง มาตรฐาน 2 เมตรความยาวสูงสุด 3 เมตร
เครื่องมือ ใช้ การจีบ: หมายเลข 12 A, หมายเลข 12 h / การ ความกด, ความอัด, ความดัน: หมายเลข 16 B, EP-520C, ep-1000a / คัตเตอร์: YSP-30B, P-100A, p-132 / พันช์: SH-70 / ผู้ขาย: PB-15N, PB-10N มวล(ก.) 9600 น้ำมัน น้ำมัน S2V15

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HP700A ในชุด ปั๊มชนิด ไฮดรอลิกHP-700A