(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีลวดสเตนเลสจำนวนมาก
·สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ท่อและพื้นผิวด้านใน
·ไม่สามารถใช้ในการหมุนซ้าย
รหัสสินค้า |
---|
BSCD-101 |
BSCD-102 |
BSCD-103 |
BSCD-104 |
BSCD-105 |
BSCD-106 |
BSCD-107 |
BSCD-108 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด (ขั้นต่ำ -1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,265.15 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 10 | 2600 | ||
฿ 4,074.67 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 13 | 1950 | ||
฿ 4,074.67 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 16 | 1700 | ||
฿ 4,074.67 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 19 | 1700 | ||
฿ 4,332.96 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 25 | 1350 | ||
฿ 4,666.29 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 32 | 780 | ||
฿ 5,047.24 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 38 | 720 | ||
฿ 5,408.00 | YNS POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 50 | 520 |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แปรงเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
แปรงยาว(มิลลิเมตร) | 50 | วัสดุ | SUS | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง