1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงปัดสแตนเลสปลายแหลม แบบมีแกน【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แปรงปัดสแตนเลสปลายแหลม แบบมีแกน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,129.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ทนทานต่อกรด ด่าง และความร้อนได้ดีเยี่ยม จึงไม่เกิดสนิมบนชิ้นงานหลังการขัดเงา

รหัสสินค้า
BSKS-15
BSKS-20
BSKS-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
แปรงยาว
(มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด
(ขั้นต่ำ -1)

฿ 3,129.00

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

23 วัน 153012000

฿ 3,805.34

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 20406000

฿ 4,884.19

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 25356000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ประเภท ผลิตภัณฑ์ ปลายแปรง เส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) 0.3
วัสดุ SUS ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) 25