1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นดิสก์ ข้อต่อยูเนี่ยน【40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่นดิสก์ ข้อต่อยูเนี่ยน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,060.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่นดิสก์ ทำจากเส้นใยพิเศษที่มี ความยืดหยุ่น พิเศษ
·สามารถรับ พื้นผิว เรียบเนียนได้โดยไม่ต้องกัด
·การอุดตันและฝุ่นเล็กน้อยสามารถ การขัดเงา ทั้งเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
·ใช้สำหรับตกแต่ง สเตนเลส หรือ ไม้

รหัสสินค้า
DN2010
DN2011
DN2013
DN2014
DN2015
DN2017
DN207
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 1,060.96

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 240

฿ 1,060.96

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 320

฿ 1,060.96

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 600

฿ 1,060.96

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 800

฿ 1,060.96

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 1000

฿ 1,060.96

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 1500

฿ 1,060.96

YNS POLISHING TOOL 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระดาษทราย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 20 เม็ดขัด ไม่สามารถใช้ได้
ข้อมูลจำเพาะ ชนิด เทปสองหน้า อุปกรณ์เสริม 1C/S มาพร้อมกับแผ่นยาง/อาร์เบอร์ 1 ชิ้น