(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คลองเลื่อย ประแจบล็อค (แบบ รุ่นมาตรฐาน) นิ้ว 12 ชิ้น 14 PC คลองเลื่อย RS3 □

คลองเลื่อย ประแจบล็อค (แบบ รุ่นมาตรฐาน) นิ้ว 12 ชิ้น 14 PC คลองเลื่อย RS3 □

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ RS314

  • แยกตามผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ชุด
    ชุดผลิตภัณฑ์
  • การใช้งาน
    สำหรับงานช่าง
  • มุมแทรก (วัดเพลาเมื่อเจาะด้วยไฟฟ้า) (มม.)
    9.5
  • รูปทรงซ็อกเก็ต
    หกเหลี่ยม / หกเหลี่ยมคู่
  • ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S)
    1/2 / 1/4 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 5/16 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 17/32 / 19/32
  • รหัสของทรัสโก้
    817-4987
  • ชุดบรรจุ
    อะไหล่ลูกบล็อค สำรอง , ข้อต่อลูกบล็อค , ด้ามจับลูกบล็อค
  • รายละเอียดแพ็คเกจ
    แม่มด: 1/4 "/ 5/16"; ฐานสิบหกคู่: 3/8 "/7/16 "1/2 "/17/32 "/9/16 "/19/32 "/5/8 "/11/16 "/3/4 "/13/16"
  • มวล(ก.)
    520
รหัสรุ่น
RS314
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,046.84

MTI SOCKET WRENCH SETS 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชุดลูกบล็อค มาตรฐาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ RS314

  • แยกตามผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ชุด
    ชุดผลิตภัณฑ์
  • การใช้งาน
    สำหรับงานช่าง
  • มุมแทรก (วัดเพลาเมื่อเจาะด้วยไฟฟ้า) (มม.)
    9.5
  • รูปทรงซ็อกเก็ต
    หกเหลี่ยม / หกเหลี่ยมคู่
  • ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S)
    1/2 / 1/4 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 5/16 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 17/32 / 19/32
  • รหัสของทรัสโก้
    817-4987
  • ชุดบรรจุ
    อะไหล่ลูกบล็อค สำรอง , ข้อต่อลูกบล็อค , ด้ามจับลูกบล็อค
  • รายละเอียดแพ็คเกจ
    แม่มด: 1/4 "/ 5/16"; ฐานสิบหกคู่: 3/8 "/7/16 "1/2 "/17/32 "/9/16 "/19/32 "/5/8 "/11/16 "/3/4 "/13/16"
  • มวล(ก.)
    520
รหัสรุ่น
RS314
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,046.84

MTI SOCKET WRENCH SETS 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1