(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· บุชสอดชนิดคัตเอาท์ถูกนำมาใช้บ่อยเมื่อผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกันในปริมาณมาก ๆ หรือเป็นเวลานาน
รหัสสินค้า |
---|
SF-6.0X16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D1 (มิลลิเมตร) | ℓ (มิลลิเมตร) | ℓ1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | ประเภท เครื่องมือ | d (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | a (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน / อุปกรณ์จับยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NTL RENWEABLE BUSH SF | 1 ชิ้น | ขอราคา | 19 | 16 | 8 | 10 | สำหรับ ดอกสว่าน มี งานละเอียด สูง | 6 | 1 | 3.5 | 3 | 7 | T-5 |
กำลังโหลด …
การจำแนกประเภท | อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง