1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิด F, บุชชิ่งสอดชนิดคัตเอาท์ (รหัสสินค้า)

NTL RENWEABLE BUSH SF

ชนิด F, บุชชิ่งสอดชนิดคัตเอาท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,175.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· บุชสอดชนิดคัตเอาท์ถูกนำมาใช้บ่อยเมื่อผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกันในปริมาณมาก ๆ หรือเป็นเวลานาน

รหัสสินค้า
SF-15.0X20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งD1
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
ℓ1
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
ประเภท เครื่องมือ d
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
a
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
สกรูตัวหนอน / อุปกรณ์จับยึด

฿ 1,954.00

NTL RENWEABLE BUSH SF 1 ชิ้น 12 วัน 35201222สำหรับ ดอกสว่าน มี งานละเอียด สูง152549T-6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจำแนกประเภท อุปกรณ์เสริม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SF-15.0X20 ในชุด ชนิด F, บุชชิ่งสอดชนิดคัตเอาท์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
F-4.5X12
FR-2.0X12
FR-3.0X12
SF-10.0X20
SF-3.2X12
SF-6.0X16
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งD1
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
ℓ1
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
ประเภท เครื่องมือ d
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
a
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
สกรูตัวหนอน / อุปกรณ์จับยึด

฿ 1,175.00

1 ชิ้น 7 วัน 1912810สำหรับ ดอกสว่าน มาตรฐาน4.513.537R-5

฿ 1,742.00

1 ชิ้น 52 วัน 161288สำหรับ ดอกรีมเมอร์213.537-

฿ 1,266.67

1 ชิ้น 45 วัน 161288สำหรับ ดอกรีมเมอร์313.537-

฿ 1,303.00

1 ชิ้น 16 วัน 2620915สำหรับ ดอกสว่าน มี งานละเอียด สูง1023.537T-5

฿ 1,342.00

1 ชิ้น ขอราคา 161288สำหรับ ดอกสว่าน มี งานละเอียด สูง3.213.537T-5

฿ 999,999,999.00

1 ชิ้น ขอราคา 1916810สำหรับ ดอกสว่าน มี งานละเอียด สูง613.537T-5