1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิด D, บุชชิ่งสอดชนิดคัตเอาท์ตามเข็ม (รหัสสินค้า)

RENWEABLE BUSH D

ชนิด D, บุชชิ่งสอดชนิดคัตเอาท์ตามเข็ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,347.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ การผลิตมวลของผลิตภัณฑ์ เดียวกันในระยะเวลานาน
· เมื่อใช้หลายรู (เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือตัดเจาะ )
· เมื่อใช้การเจาะ 2 แบบขึ้นไป หรือเมื่อทำการเจาะและคว้านใหม่

รหัสสินค้า
D-3.0X12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งD1
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
ℓ1
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
ประเภท เครื่องมือ d
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
a
(มิลลิเมตร)
A
(°)
R
(มิลลิเมตร)
สกรูตัวหนอน / อุปกรณ์จับยึด

฿ 1,390.00

RENWEABLE BUSH D 1 ชิ้น 5 วัน 161288สำหรับ ดอกสว่าน มาตรฐาน313.53607R-5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจำแนกประเภท อุปกรณ์เสริม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D-3.0X12 ในชุด ชนิด D, บุชชิ่งสอดชนิดคัตเอาท์ตามเข็ม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
D-2.5X12
D-4.0X16
D-5.2X16
SD-12.0X25
SD-2.5X12
SD-20.0X25
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งD1
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
ℓ1
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
ประเภท เครื่องมือ d
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
a
(มิลลิเมตร)
A
(°)
R
(มิลลิเมตร)
สกรูตัวหนอน / อุปกรณ์จับยึด

฿ 1,390.00

1 ชิ้น 21 วัน 161288สำหรับ ดอกสว่าน มาตรฐาน2.513.53607R-5

฿ 1,397.00

1 ชิ้น 21 วัน 161688สำหรับ ดอกสว่าน มาตรฐาน413.53607R-5

฿ 1,347.00

1 ชิ้น 21 วัน 1916810สำหรับ ดอกสว่าน มาตรฐาน5.213.53607R-5

฿ 1,645.00

1 ชิ้น 16 วัน 3025918สำหรับ ดอกสว่าน มี งานละเอียด สูง1223.53457T-5

฿ 1,900.00

1 ชิ้น 15 วัน 161288สำหรับ ดอกสว่าน มี งานละเอียด สูง2.513.53607T-5

฿ 2,040.00

1 ชิ้น 21 วัน 47251230สำหรับ ดอกสว่าน มี งานละเอียด สูง20354409T-6