(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ การผลิตมวลของผลิตภัณฑ์ เดียวกันในระยะเวลานาน
· เมื่อใช้หลายรู (เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือตัดเจาะ )
· เมื่อใช้การเจาะ 2 แบบขึ้นไป หรือเมื่อทำการเจาะและคว้านใหม่
รหัสสินค้า |
---|
SD-20.0X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D1 (มิลลิเมตร) | ℓ (มิลลิเมตร) | ℓ1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | ประเภท เครื่องมือ | d (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | a (มิลลิเมตร) | A (°) | R (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน / อุปกรณ์จับยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,040.00 | NTL RENWEABLE BUSH SD | 1 ชิ้น | 21 วัน | 47 | 25 | 12 | 30 | สำหรับ ดอกสว่าน มี งานละเอียด สูง | 20 | 3 | 5 | 4 | 40 | 9 | T-6 |
กำลังโหลด …
การจำแนกประเภท | อุปกรณ์เสริม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SD-20.0X25 ในชุด ชนิด D, บุชชิ่งสอดชนิดคัตเอาท์ตามเข็ม
รหัสสินค้า |
---|
D-3.0X12 |
D-4.0X16 |
D-5.2X16 |
SD-12.0X25 |
SD-2.5X12 |
SD-7.2X20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D1 (มิลลิเมตร) | ℓ (มิลลิเมตร) | ℓ1 (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | ประเภท เครื่องมือ | d (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | a (มิลลิเมตร) | A (°) | R (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน / อุปกรณ์จับยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,390.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 12 | 8 | 8 | สำหรับ ดอกสว่าน มาตรฐาน | 3 | 1 | 3.5 | 3 | 60 | 7 | R-5 | ||
฿ 1,397.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 16 | 16 | 8 | 8 | สำหรับ ดอกสว่าน มาตรฐาน | 4 | 1 | 3.5 | 3 | 60 | 7 | R-5 | ||
฿ 1,347.00 | 1 ชิ้น | 21 วัน | 19 | 16 | 8 | 10 | สำหรับ ดอกสว่าน มาตรฐาน | 5.2 | 1 | 3.5 | 3 | 60 | 7 | R-5 | ||
฿ 1,645.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 30 | 25 | 9 | 18 | สำหรับ ดอกสว่าน มี งานละเอียด สูง | 12 | 2 | 3.5 | 3 | 45 | 7 | T-5 | ||
฿ 1,900.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 12 | 8 | 8 | สำหรับ ดอกสว่าน มี งานละเอียด สูง | 2.5 | 1 | 3.5 | 3 | 60 | 7 | T-5 | ||
฿ 1,500.00 | 1 ชิ้น | 53 วัน | 22 | 20 | 8 | 12 | สำหรับ ดอกสว่าน มี งานละเอียด สูง | 7.2 | 2 | 3.5 | 3 | 60 | 7 | T-5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง