1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อทรงหมอน (ชนิด E)

บล็อทรงหมอน (ชนิด E)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,933.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เพื่อป้องกันการ ปลายยื่น และการ การเยื้องศูนย์ ของวัตถุที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ตรงแนว
·ส่วน อุปกรณ์รองรับท่อ จะลดลงโดยกดตรงกลางเบา ๆ หมุน สลักเกลียว เพื่อยึดส่วน อุปกรณ์รองรับท่อ เมื่อตั้งค่าไปยังตำแหน่งที่ต้องการและคลาย สลักเกลียว ส่วน อุปกรณ์รองรับท่อ จะเพิ่มขึ้นโดยแรง สปริง
·สามารถติด สกรู น็อต ยึด แผ่น พัก ชนิดแผ่นเพลท ปรับแนว ฯลฯ เข้ากับส่วน ปลาย ของส่วน อุปกรณ์รองรับท่อ ได้
·มาพร้อมกับ สปริง ความดัน ต่ำ แทนที่เพื่อลดแรงผลัก

รหัสสินค้า
11333-10000EE
11333-11000EE
11333-21000EE
11333-31000EE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
แรงกด (เมื่อใช้ สปริง ความดัน ต่ำ)
(N)
แรงยึด
(N)
มวล
(ก.)

฿ 1,933.17

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 27 mm38 mm44 mm15 mm6 mmM6 x 1.037 mm28 mmM6 x 1.09 mm9 ถึง 18 (1 ถึง 4)3000160

฿ 2,470.71

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 36 mm48 mm56 mm20 mm8 mmM8 x 1.2542 mm33 mmM8 x 1.2514 mm3 ถึง 11 (0.6 ถึง 3)4500350

฿ 2,735.74

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 45 mm64 mm72 mm25 mm8 mmM12 x 1.7553 mm41 mmM12 x 1.7519 mm3.5 ถึง 13 (0.8 ถึง 3)5000750

฿ 3,565.50

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 45 mm70 mm78 mm25 mm8 mmM16 x 253 mm42 mmM12 x 1.7524 mm3.5 ถึง 13 (0.8 ถึง 3)5000820

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

K(มิลลิเมตร) 4 mm วัสดุ S45C รักษาความร้อน ตัวเครื่อง: ดับ HRC25±3, กระบอกสูบ: ดับ HRC45±4
กระบวนการเตรียมผิว การชุบอ๊อกไซด์สีดำ อุปกรณ์เสริม สปริง สำหรับ ความดัน ต่ำ x 1