1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ที่ แคลมป์ยึด ข้าง อะลูมิเนียม ชนิด ASC (เดี่ยว) (รหัสสินค้า)

NBY JIGS PARTS

ที่ แคลมป์ยึด ข้าง อะลูมิเนียม ชนิด ASC (เดี่ยว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,648.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขันลงด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้ ชิ้นงาน ยกขึ้น
·ที่ แคลมป์ยึด ด้านข้างขนาดกะทัดรัด

รหัสสินค้า
ASC-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของร่อง รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ชื่อของ เกลียว (หยาบ) แรงบิด สูงสุด
(N / m)
แคลมป์ยึด สูง มวล
(ก.)

฿ 1,761.29

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 32.7 mm25 mm28 mm19.2 mm13.5 mm6 mm12 mmM6 x 1.09.6 mm12 mmM6 x 1.01128 mm72

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

D(มิลลิเมตร) 2.5 mm G(มิลลิเมตร) 1 mm L(มิลลิเมตร) 3 mm
แคลมป์ยึด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ 1 mm วัสดุ ตัวเครื่อง: A7075T6, แผ่นเวจ: S45C รักษาความร้อน แผ่นเวจ: ดับ HRC24
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง: ไวท์อโนไดซ์ แผ่นเวจ: การชุบออกไซด์สีดำ ความเผื่อ ฉัน -0.1 ถึง -0.5 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ASC-6 ในชุด ที่ แคลมป์ยึด ข้าง อะลูมิเนียม ชนิด ASC (เดี่ยว)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ASC-4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของร่อง รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ชื่อของ เกลียว (หยาบ) แรงบิด สูงสุด
(N / m)
แคลมป์ยึด สูง มวล
(ก.)

฿ 1,648.54

1 ชิ้น 5 วัน 25 mm16 mm21.5 mm14 mm11 mm5 mm10 mmM4 x 0.78.1 mm10 mmM4 x 0.7321.5 mm27.5