(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
○ HS-165
รองรับการใช้งาน กับ เครื่องตัด เลื่อย ตัด ปลาย ความเร็วสูง
[คุณสมบัติ]
· รองรับเครื่องตัดเลื่อยปลายขนาดเล็ก 165 มม. (ความเร็วรอบที่แนะนำ 5,000 นาที-1)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ท่อเหล็ก/ มุม/ สตัดโบลท์/ อะลูมิเนียม/ เรซิ่น ฯลฯ
○ HS-305
รองรับเครื่องเลื่อยตัดเหล็กความเร็วสูงสำหรับเหล็ก
[คุณสมบัติ]
·การตัดด้วยเลเซอร์ในรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์และการเติม เรซิ่น เป็นเอกลักษณ์ช่วยลดเสียงรบกวนระหว่างการตัดได้อย่างมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเหล็กฉาก / เหล็กช่อง / เหล็กช่องชนิด C / เหล็กเส้น / เหล็กแบน / ท่อเหล็ก / ท่อก๊าซ / ท่อเหล็กซับ / ท่อเหล็กหล่อ / แกนเกลียว / ราวแขวน ฯลฯ
วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก | ชิป IC | เซอร์เม็ต | ประสิทธิภาพการตัด (เหล็กและ เหล็กกล้า)(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 165 | ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 1.4 | จำนวนร่อง(P) | 40 |
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 1.1 | การกำหนดใบมีด | CB-n | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 |
ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด(rpm) | 9600 | JAN Code | 4920350300321 | รุ่น รองรับการใช้งาน | เครื่องตัด เลื่อยปลาย เล็ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HS-165 ในชุด ปลาย เลื่อย สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป HS-165/HS-305
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง