1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อย ชิป IC เหล็กและ สเตนเลส FR-N (รหัสสินค้า)

MOT TIP SAWS

เลื่อย ชิป IC เหล็กและ สเตนเลส FR-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,180.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สูง
[คุณสมบัติ]
· เลื่อย ชิป IC รุ่นมาตรฐาน สำหรับ เหล็กกล้า
·สำหรับตัดวัสดุทินเนอร์ (เหล็กรางชนิด C ราวแขวนท่อ ฯลฯ )
·ช่องใบมีดตื้นช่วยลดการไหลไปทางซ้ายและขวาช่วยปรับปรุงเส้นตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเหล็กฉาก / เหล็กแบน / แผ่นเหล็กตาหมากรุก / เหล็กช่อง / ท่อเหล็ก / แผ่นดาดฟ้า / เหล็กช่องชนิด C / ท่อแก๊ส / ราวแขวน / เหล็กเส้น / ท่อเหล็กบุ ฯลฯ

รหัสสินค้า
FR-100N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ประสิทธิภาพการตัด (เหล็กและ เหล็กกล้า)
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัด (สแตนเลส)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(P)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด
(rpm)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติของวัสดุ (โลหะพื้นฐาน) รุ่น รองรับการใช้งาน แผ่นสลิท เสียงรบกวนต่ำ หน่วยสั่งซื้อ

฿ 1,811.61

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน สำหรับเหล็กและ สเตนเลส421001.2201130004920350003918---เลื่อยวงเดือน ป้องกันฝุ่น--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชิป IC เซอร์เม็ต การกำหนดใบมีด CB-n เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR-100N ในชุด เลื่อย ชิป IC เหล็กและ สเตนเลส FR-N

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
FR-110N
FR-125N
FR-135N
FR-147N
FR-160N
FR-180N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ประสิทธิภาพการตัด (เหล็กและ เหล็กกล้า)
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัด (สแตนเลส)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(P)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด
(rpm)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติของวัสดุ (โลหะพื้นฐาน) รุ่น รองรับการใช้งาน แผ่นสลิท เสียงรบกวนต่ำ หน่วยสั่งซื้อ

฿ 1,180.00

1 ชิ้น 1 วัน สำหรับเหล็กและ สเตนเลส421101.2221130004920350003925---เก็บฝุ่น / เลื่อยวงเดือนป้องกันฝุ่น, เลื่อยวงเดือนชาร์จใหม่ได้, เครื่องตัดป้องกันฝุ่น--

฿ 1,230.00

1 ชิ้น 12 วัน สำหรับเหล็กและ สเตนเลส421251.226196004920350003932---เลื่อยวงเดือน เก็บฝุ่น / ป้องกันฝุ่น เลื่อยวงเดือน แบบชาร์จไฟได้--

฿ 2,240.90

1 ชิ้น 5 วัน สำหรับเหล็กและ สเตนเลส421351.226160004920350003949---เลื่อยวงเดือน เก็บฝุ่น / ป้องกันฝุ่น เลื่อยวงเดือน แบบชาร์จไฟได้--

฿ 2,287.42

1 ชิ้น 5 วัน เหล็ก / สำหรับเหล็กและ สเตนเลส421471.242160004920350003956480-4147180เหล็กกล้าเครื่องมือเลื่อยวงเดือน ป้องกันฝุ่นรวมในชุด1 ชิ้น

฿ 1,648.00

1 ชิ้น 12 วัน สำหรับเหล็กและ สเตนเลส631601.4321.160004920350003963---เลื่อยวงเดือน เก็บฝุ่น / ป้องกันฝุ่น เลื่อยวงเดือน แบบชาร์จไฟได้รวมในชุด-

฿ 1,802.00

1 ชิ้น 12 วัน สำหรับเหล็กและ สเตนเลส631801.4361.155004920350003970---เลื่อยวงเดือน เก็บฝุ่น / ป้องกันฝุ่น , เลื่อย วงเดือน เครื่องตัด ชาร์จไฟ , เลื่อยวงเดือน ปลาย เล็ก MX-180 BS-180รวมในชุด-