(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สูง
[คุณสมบัติ]
· เลื่อย ชิป IC รุ่นมาตรฐาน สำหรับ เหล็กกล้า
·สำหรับตัดวัสดุทินเนอร์ (เหล็กรางชนิด C ราวแขวนท่อ ฯลฯ )
·ช่องใบมีดตื้นช่วยลดการไหลไปทางซ้ายและขวาช่วยปรับปรุงเส้นตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเหล็กฉาก / เหล็กแบน / แผ่นเหล็กตาหมากรุก / เหล็กช่อง / ท่อเหล็ก / แผ่นดาดฟ้า / เหล็กช่องชนิด C / ท่อแก๊ส / ราวแขวน / เหล็กเส้น / ท่อเหล็กบุ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
FR-100N |
FR-110N |
FR-125N |
FR-135N |
FR-147N |
FR-160N |
FR-180N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประสิทธิภาพการตัด (เหล็กและ เหล็กกล้า) (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพการตัด (สแตนเลส) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (P) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด (rpm) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | คุณสมบัติของวัสดุ (โลหะพื้นฐาน) | รุ่น รองรับการใช้งาน | แผ่นสลิท เสียงรบกวนต่ำ | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,811.61 | MOT TIP SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส | 4 | 2 | 100 | 1.2 | 20 | 1 | 13000 | 4920350003918 | - | - | - | เลื่อยวงเดือน ป้องกันฝุ่น | - | - | ||
฿ 1,180.00 | TIP SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส | 4 | 2 | 110 | 1.2 | 22 | 1 | 13000 | 4920350003925 | - | - | - | เก็บฝุ่น / เลื่อยวงเดือนป้องกันฝุ่น, เลื่อยวงเดือนชาร์จใหม่ได้, เครื่องตัดป้องกันฝุ่น | - | - | ||
฿ 1,230.00 | TIP SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส | 4 | 2 | 125 | 1.2 | 26 | 1 | 9600 | 4920350003932 | - | - | - | เลื่อยวงเดือน เก็บฝุ่น / ป้องกันฝุ่น เลื่อยวงเดือน แบบชาร์จไฟได้ | - | - | ||
฿ 2,240.90 | MOT TIP SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส | 4 | 2 | 135 | 1.2 | 26 | 1 | 6000 | 4920350003949 | - | - | - | เลื่อยวงเดือน เก็บฝุ่น / ป้องกันฝุ่น เลื่อยวงเดือน แบบชาร์จไฟได้ | - | - | ||
฿ 2,287.42 | TIPPING SAW | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส / เหล็ก | 4 | 2 | 147 | 1.2 | 42 | 1 | 6000 | 4920350003956 | 480-4147 | 180 | เหล็กกล้าเครื่องมือ | เลื่อยวงเดือน ป้องกันฝุ่น | รวมในชุด | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,648.00 | TIP SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส | 6 | 3 | 160 | 1.4 | 32 | 1.1 | 6000 | 4920350003963 | - | - | - | เลื่อยวงเดือน เก็บฝุ่น / ป้องกันฝุ่น เลื่อยวงเดือน แบบชาร์จไฟได้ | รวมในชุด | - | ||
฿ 1,802.00 | TIP SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส | 6 | 3 | 180 | 1.4 | 36 | 1.1 | 5500 | 4920350003970 | - | - | - | เลื่อยวงเดือน เก็บฝุ่น / ป้องกันฝุ่น , เลื่อย วงเดือน เครื่องตัด ชาร์จไฟ , เลื่อยวงเดือน ปลาย เล็ก MX-180 BS-180 | รวมในชุด | - |
กำลังโหลด …
ชิป IC | เซอร์เม็ต | การกำหนดใบมีด | CB-n | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง