(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้สามารถใช้ใบ สเปค 2 เกลียว ได้
·ขนาด (มิลลิเมตร): ⌀19 × L120
· สเปค เกลียว: ด้านเดียว: สเปค M10,ด้านเดียว: UNF3/8''สเปค
· บันทึก: มีรูสำหรับภายนอกขนาดเล็กที่ปลายทั้งสองด้าน ด้านเดียวสำหรับ เพลา ขนาดเล็ก M10 ด้านเดียวสำหรับ UNF3/8 (เกลียวหุน)
ขนาด(มิลลิเมตร) | ø19 × L120 | รหัสของทรัสโก้ | 852-2147 | บันทึก | ปลายทั้งสองมีรูสำหรับเพลาเล็ก ด้านหนึ่งสำหรับเพลาขนาดเล็ก M10 และอีกด้านหนึ่งสำหรับ UNF3 / 8 ( สกรู นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|
สเปค สกรู | สเปค M10 ด้านหนึ่ง→ UNF 3/8 '' สเปค | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน | NC-TP-F2 พันช์ ฟรี, NC-EF AIDER ซีรีย์, NC-TP5032S, NC-E5032S BESOIN ซีรีส์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-SBB ในชุด F เพลา ขนาดใหญ่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง