(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเกลวัด แบบขั้นบันได ออกแบบใหม่บนโกนิออ โกนิโอมิเตอร์ อนาล็อก ช่วยป้องกันการอ่านค่าที่ผิดพลาด
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมี แม่เหล็ก จึงสามารถทำการวัดแบบแฮนด์ฟรีสำหรับการวัดผลิตภัณฑ์โลหะในแนวตั้ง
·ประเภท อนาล็อก มองเห็นได้ง่ายกว่า เกจวัดระดับ สายยาง ฟอง
·ฐานเป็นแบบแม่เหล็ก
·ประเภท สเกลวัด แบบ แบบขั้นบันได ระดับ 1° ที่มองเห็นได้ง่าย
·อ่าน สเกลวัด แบบขั้นบันได อย่างง่ายดาย
· LM-90 KDS เป็นชนิดที่มี แม่เหล็ก แรงดูด สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับวัด มุม แบบเอียงได้
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดมุมอนาล็อก | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 90 ° | จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 95×95×30 | มวล(ก.) | 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง