1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ตัน คาร์ไบด์ สายนำไฟฟ้า แปรผัน 4 ร่องVSM-4E

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ตัน คาร์ไบด์ สายนำไฟฟ้า แปรผัน 4 ร่องVSM-4E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 580.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลล์ ซีรีส์ SM ที่มีทั้ง ความแข็ง และโมดูลัสยืดหยุ่นสูงเนื่องจากการใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ และสามารถ กระบวนการแปรรูป โลหะตัดเฉือนยาก เช่น เหล็กกล้าทั่วไป และ สเตนเลส

รหัสสินค้า
VSM-4E-D4.0
VSM-4E-D5.0
VSM-4E-D6.0
VSM-4E-D8.0
VSM-4E-D10.0
VSM-4E-D12.0
VSM-4E-D16.0
VSM-4E-D20.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด

฿ 580.80

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 411650-0.020 to -0.038

฿ 580.80

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 513650-0.020 to -0.038

฿ 580.80

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 616650-0.020 to -0.038

฿ 1,061.76

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 3 วัน 820860-0.025 to -0.047

฿ 1,846.08

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 7 วัน 10251075-0.025 to -0.047

฿ 2,287.04

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12301275-0.032 to -0.059

฿ 5,026.68

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 164516100-0.032 to -0.059

฿ 6,603.55

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 204520100-0.04 to -0.073

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น แบบเหลี่ยม
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) การใช้เครื่องจักร ด้านข้าง / ร่อง มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)
มุม บิด(°) 38, 41 คุณสมบัติ รายละเอียดการชุบ กระบวนการเตรียมผิว: AlTiN