(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ ซีรีส์ GM ที่มีทั้ง ความแข็ง และโมดูลัสยืดหยุ่นสูงเนื่องจากการใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ และมี สมดุล ที่เหมาะสมกับคุณภาพการตัดที่ดี สามารถยืด อายุการใช้งาน เครื่องมือ ได้
รหัสสินค้า |
---|
GM-6EL-D6.0 |
GM-6EL-D8.0 |
GM-6EL-D10.0 |
GM-6EL-D12.0 |
GM-6EL-D16.0 |
GM-6EL-D20.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 500.80 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 24 | 6 | 75 | 0 to -0.020 | ||
฿ 856.64 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 32 | 8 | 75 | 0 to -0.020 | ||
฿ 1,481.60 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 10 | 100 | 0 to -0.020 | ||
฿ 2,205.72 | ZCC SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 45 | 12 | 100 | 0 to -0.020 | ||
฿ 5,299.17 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 64 | 16 | 150 | 0 to -0.030 | ||
฿ 8,442.24 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 75 | 20 | 150 | 0 to -0.030 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 6 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
มุม บิด(°) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง