(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ม่านออเรลแบบหีบเพลง

ม่านออเรลแบบหีบเพลง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 14,138.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
OR-RU1
OR-RU2
OR-RU3
OR-RU4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ สเปค รายละเอียดสี ป้องกันไฟฟ้าสถิต จำนวนเนื้อหา

฿ 14,138.00

PARTITION 1 ชิ้น 40 วัน 1.3 กึ่งโปร่งแสง 455-7077 - ทั่วไป ความโปร่งใส ป้องกันไฟฟ้าสถิต 1 ม้วน

฿ 19,328.00

PARTITION 1 ชิ้น 40 วัน 0.3 กึ่งโปร่งแสง 455-7085 - - โปร่งใส (เขียว) ป้องกันไฟฟ้าสถิต 1 ม้วน

฿ 21,256.00

PARTITION 1 ชิ้น 40 วัน 0.3 อื่น ๆ 455-7093 - การไล่แมลง ส้ม ป้องกันไฟฟ้าสถิต 1 ม้วน

฿ 32,911.00

PARTITION 1 ชิ้น 40 วัน 0.3 กึ่งโปร่งแสง 455-7107 ป้องกันไฟ (OR-RU2 / 3/4) เป็นไปตามมาตรา 4-3 ของพระราชบัญญัติบริการดับเพลิงของกฎหมายบังคับใช้ของญี่ปุ่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต ความโปร่งใส - 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ผ้ากันไฟ
  • รูปทรง
    รุ่น โรล
  • มวล(กิโลกรัม)
    25.8
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    1180
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ กั้นแบบอ่อนแบบพับได้แบบหีบเพลง
· มี ฉนวนกันความร้อน ความร้อนและความเย็นดีเยี่ยม ไล่ฝุ่นและแมลง และประหยัดพลังงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ และม่านประตูในสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โรงงานและโรงพยาบาล
·สำหรับใช้ภายในอาคาร
[วัสดุ]
· โพลิไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)

รหัสรุ่น
OR-RU1
OR-RU2
OR-RU3
OR-RU4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ สเปค รายละเอียดสี ป้องกันไฟฟ้าสถิต จำนวนเนื้อหา

฿ 14,138.00

PARTITION 1 ชิ้น 40 วัน 1.3 กึ่งโปร่งแสง 455-7077 - ทั่วไป ความโปร่งใส ป้องกันไฟฟ้าสถิต 1 ม้วน

฿ 19,328.00

PARTITION 1 ชิ้น 40 วัน 0.3 กึ่งโปร่งแสง 455-7085 - - โปร่งใส (เขียว) ป้องกันไฟฟ้าสถิต 1 ม้วน

฿ 21,256.00

PARTITION 1 ชิ้น 40 วัน 0.3 อื่น ๆ 455-7093 - การไล่แมลง ส้ม ป้องกันไฟฟ้าสถิต 1 ม้วน

฿ 32,911.00

PARTITION 1 ชิ้น 40 วัน 0.3 กึ่งโปร่งแสง 455-7107 ป้องกันไฟ (OR-RU2 / 3/4) เป็นไปตามมาตรา 4-3 ของพระราชบัญญัติบริการดับเพลิงของกฎหมายบังคับใช้ของญี่ปุ่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต ความโปร่งใส - 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1