(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เช่นท่อ
[คุณสมบัติ]
· แกนเพลาที่หนาขึ้นและมีความทนทานต่อโหลดที่มีน้ำหนักมาก ทำให้เหมาะสำหรับการตัดแบบหนักที่ต้องใช้ความเที่ยงตรง
· รองรับท่อและชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดใหญ่ กลุ่มสินค้า MT2 ถึง 4, ปลาย 60°
· ซีลน้ำมันและโอริงป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันหล่อเย็นและฝุ่นผงจากการตัด
รหัสสินค้า |
---|
BS4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | มุมบริเวณปลายแหลม (°) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,634.64 | SY1 LIVE CENTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT4 | 61 | 22 | 107.8 | 119 | 190.8 | 6 | 26 | 75 | 3610 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ไม่มีข้อมูล | ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) | 0.003 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BS4 ในชุด NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุน, ชนิดเอียง BS
รหัสสินค้า |
---|
BS3 |
BS3-60 |
BS3B |
BS4-60 |
BS5B |
BS6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | มุมบริเวณปลายแหลม (°) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,715.90 | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT3 | 42 | 21 | 85.5 | 84 | 148.5 | 5 | 20 | 75 | 1460 | ||
฿ 16,035.29 | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT3 | 42.8 | 20.2 | 85.5 | 74 | 148.5 | 5 | 24.6 | 60 | 1280 | ||
฿ 23,807.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT3 | 61 | 22 | 85.5 | 119 | 168.5 | 5 | 26 | 75 | 3310 | ||
฿ 27,863.95 | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT4 | 58.9 | 24.2 | 107.8 | 98 | 190.8 | 6 | 30 | 60 | 2940 | ||
฿ 123,884.97 | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT5 | 110 | 38.7 | 132 | 216 | 280.7 | 5.7 | 47.5 | 75 | 19310 | ||
฿ 119,362.46 | 1 ชิ้น | 5 วัน | MT6 | 110 | 35 | 190 | 216 | 335 | 9.4 | 47.5 | 75 | 20810 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง