1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุน, ชนิดเอียง BS

NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุน, ชนิดเอียง BS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,623.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เช่นท่อ
[คุณสมบัติ]
· แกนเพลาที่หนาขึ้นและมีความทนทานต่อโหลดที่มีน้ำหนักมาก ทำให้เหมาะสำหรับการตัดแบบหนักที่ต้องใช้ความเที่ยงตรง
· รองรับท่อและชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดใหญ่ กลุ่มสินค้า MT2 ถึง 4, ปลาย 60°
· ซีลน้ำมันและโอริงป้องกันการซึมผ่านของน้ำมันหล่อเย็นและฝุ่นผงจากการตัด

รหัสสินค้า
BS2
BS2-60
BS3
BS3-60
BS3B
BS4
BS4-60
BS5B
BS6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
มุมบริเวณปลายแหลม
(°)
มวล
(ก.)

฿ 12,623.61

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 5 วัน MT232.519.568701204.52075830

฿ 13,230.22

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 5 วัน MT2322068591204.52260700

฿ 14,715.90

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 5 วัน MT3422185.584148.5520751460

฿ 16,035.29

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 5 วัน MT342.820.285.574148.5524.6601280

฿ 23,807.48

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 5 วัน MT3612285.5119168.5526753310

฿ 25,634.64

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 5 วัน MT46122107.8119190.8626753610

฿ 27,863.95

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 5 วัน MT458.924.2107.898190.8630602940

฿ 123,884.97

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 5 วัน MT511038.7132216280.75.747.57519310

฿ 119,362.46

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 5 วัน MT6110351902163359.447.57520810

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) ไม่มีข้อมูล ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) 0.003