1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุน, ชนิดเลื่อนกลับ H (รหัสสินค้า)

SY1 LIVE CENTER

NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุน, ชนิดเลื่อนกลับ H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,473.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพองตัวจากความร้อนในการแมชชีนนิ่งวัตถุ เช่น วัตถุที่มีความยาว
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างเลื่อนกลับโดยใช้แหวนสปริงจาน
· ป้องกันการบิดเบี้ยวเนื่องจากการขยายตัวทางความร้อนของชิ้นงานและการสึกหรอของรูตรงกลาง
· รูปทรงปลายไม่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ

รหัสสินค้า
H4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 25,706.19

SY1 LIVE CENTER 1 ชิ้น 5 วัน MT44068107.86010215.8627.51610

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) ไม่มีข้อมูล α'(°) 40
มุมบริเวณปลายแหลม(°) 60 ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน(มิลลิเมตร) 0.003

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H4 ในชุด NAKANE อุปกรณ์จับศูนย์กลางแบบหมุน, ชนิดเลื่อนกลับ H

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
H3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งก้าน MT No A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 18,473.18

1 ชิ้น 5 วัน MT33255.585.546.58173522790